68-50-302-10

Chiusura a camma, Misura piccola, Impugnatura a T, Lega di zinco, Zincato, cromato lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Finitura Zincato, cromato lucido
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
A tenuta No
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 11.50
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 25.40
Tipo Impugnatura Impugnatura a T
Misura Misura piccola
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Class 68 - Chiusure a camma con impugnatura a T e ad anello
Più grandi, più pratiche e più adatte alle applicazioni industriali anche con disallineamenti del telaio di maggiore dimensione. Impugnature grandi per ottimizzare la presa anche in caso di azionamento con i guanti. Rotazione a 90° per un accesso semplice e rapido. Viteria di montaggio interna per un look pulito ed elegante.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.