68-70-301-10
Chiusura a camma, Misura grande, Impugnatura a T, Lega di zinco, Zincato, cromato lucido
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Grip - Minimum (mm) | 25.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 57.00 |
| Tipo Impugnatura | Impugnatura a T |
| Misura | Misura grande |
| Class | 68 - Chiusure a camma con impugnatura a T e ad anello |
Più grandi, più pratiche e più adatte alle applicazioni industriali anche con disallineamenti del telaio di maggiore dimensione. Impugnature grandi per ottimizzare la presa anche in caso di azionamento con i guanti. Rotazione a 90° per un accesso semplice e rapido. Viteria di montaggio interna per un look pulito ed elegante.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Scrivi la tua recensione