68-10-401-10
Chiusura a camma, Intermedia, Impugnatura interna/esterna , Impugnatura a T, Lega di zinco, Zincato, cromato lucido
| Spessore OP | 0.00 |
|---|---|
| Spessore max. pannello esterno | 19.10 |
| Grip - Minimum (mm) | 3.20 |
| Grip - Maximum (mm) | 25.40 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 25.40 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 50.80 |
| Punti di Chiusura | Impugnatura interna/esterna |
| Class | 68 - Chiusure a camma con impugnatura a T e ad anello |
Più grandi, più pratiche e più adatte alle applicazioni industriali anche con disallineamenti del telaio di maggiore dimensione. Impugnature grandi per ottimizzare la presa anche in caso di azionamento con i guanti. Rotazione a 90° per un accesso semplice e rapido. Viteria di montaggio interna per un look pulito ed elegante.