69 - Chiusure a camma con nottolino con indicatore a freccia
Scegliendo questo semplice design con pomello per l’esterno dell’armadio è possibile conseguire diversi vantaggi: altezza regolabile del pomello, ampia regolazione del serraggio utile e fermi a scatto positivi per indicare il bloccaggio completo. Lo stesso modello può essere utilizzato per l’azionamento destrorso o sinistrorso.

Le frecce stampate sui pomelli in nailon nero consentono un’immediata conferma visiva della posizione della chiusura e corredano i fermi a scatto nei punti di blocco della rotazione a 90°.
- Fungono da fermi completi ed esercitano una leggera forza di trazione in posizione di apertura e chiusura
- Attuazione mediante rotazione in senso orario o antiorario per adattare lo stesso modello all’azionamento destrorso (Tipo "A") o sinistrorso (Tipo "B")
- I nottolini invertibili offrono un’ampia regolazione del serraggio utile
- Installazione facile in unico foro
- L’altezza del pomello rispetto alla superficie del pannello è regolabile
- Disponibili in tre misure per adattarsi a vari spessori e serraggi utili