69-10-501-11
Chiusura a camma, Misura grande
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Tipo Nottolino | Normale |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 12.70 |
| Grip - Minimum (mm) | 4.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 36.50 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 30.20 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 61.90 |
| Class | 69 - Chiusure a camma con nottolino con indicatore a freccia |
Scegliendo questo semplice design con pomello per l’esterno dell’armadio è possibile conseguire diversi vantaggi: altezza regolabile del pomello, ampia regolazione del serraggio utile e fermi a scatto positivi per indicare il bloccaggio completo. Lo stesso modello può essere utilizzato per l’azionamento destrorso o sinistrorso.