The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
69-10-301-11
Chiusura a camma, Misura piccola
Specificazioni
Materiale
Plastica
Colore
Nero
Tipo Nottolino
Normale
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
A tenuta
No
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
4.75
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
18.30
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
15.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
28.20
Class
69 - Chiusure a camma con nottolino con indicatore a freccia
Scegliendo questo semplice design con pomello per l’esterno dell’armadio è possibile conseguire diversi vantaggi: altezza regolabile del pomello, ampia regolazione del serraggio utile e fermi a scatto positivi per indicare il bloccaggio completo. Lo stesso modello può essere utilizzato per l’azionamento destrorso o sinistrorso.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2559
2026-03-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
1000
2026-03-09
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
165
2026-03-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
50
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
17
2026-03-09
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
12
2026-02-24
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
2
2026-02-18
info@marek.eu
+420 541 420 811
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2026-03-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
1
2026-02-25
sales@steeves.ca
204.474.1239