69-10-401-11
Chiusura a camma, Misura grande
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Tipo Nottolino | Normale |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 6.35 |
| Grip - Minimum (mm) | 3.20 |
| Grip - Maximum (mm) | 20.60 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 15.90 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 33.30 |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | 69 - Chiusure a camma con nottolino con indicatore a freccia |
Scegliendo questo semplice design con pomello per l’esterno dell’armadio è possibile conseguire diversi vantaggi: altezza regolabile del pomello, ampia regolazione del serraggio utile e fermi a scatto positivi per indicare il bloccaggio completo. Lo stesso modello può essere utilizzato per l’azionamento destrorso o sinistrorso.