自调型

我们的自动调节门锁为在面板厚度或公差不同的应用中提供了独特可靠的解决方案。从机柜到访问面板到门和隔间,这类创新型门锁能够自动调整,不需要人工调节,而且能始终保持一致的钳力,确保每次锁定都安全且防震。

自调型

主要特点:

自动调整:适应面板和垫圈的变化,保持一致的钳力,无需手动垫片或调整。

抗震性:即使在高振动环境中也能牢固地保持面板关闭。

广泛的款式和尺寸范围:提供各种不同类型和尺寸的锁扣,以适应不同的应用和安装需求。

主要优势:

稳定的性能:在不同条件下保持可靠的密封。

节省时间:消除了手动调整的需要,简化了安装和维护过程。

增强安全性:防止由于振动或移位而导致的意外开启。

长期可靠性:采用耐用材料制成,确保长期可靠的使用寿命。

我们的自动调节系列门锁广泛应用于各种领域,包括:机柜和箱体、暖通空调系统、交通运输、工业设备、医疗设备、航空航天和电信。

探索我们的自动调节系列门锁,找到适合您应用的完美紧固解决方案。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 自调型

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 140

设为降序
页
页