57-10-301-10
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 中型, 无限制, 滚花, 铆钉/螺钉通孔安装, 平滑, 钢, 镀锌, 光亮
| 材料 | 钢 |
|---|---|
| 表面处理 | 镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 | 光亮 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 抓握类型 | 可调式 |
| 锁头款式 | T型锁头 |
| 安装 | 铆钉 |
| OP厚度 | 0.00 |
| 最大外面板厚度 | 6.40 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 1.60 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 9.50 |
| 尺寸系列 | 中型 |
| 拉起 | 7.90 |
| 级别 | 57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁 |
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。