57 - 弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁

多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。
57 - 弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁
众多门锁尺寸和驱动类型与此类自调锁舌设计的弹簧多种性能完美结合。它们满足了对特定压力不是很严格的各种应用要求。
  • 斜形弹性锁舌提供旋转门锁时的持续压缩力,并增强门锁关闭时的紧度
  • 齿状弹力款式微强化了防振效果
  • 弹力钢锁舌设计能够经受较大的破坏。
  • 三孔(圆孔)安装设计适用于铆钉,螺柱的焊接三种安装方式
  • 可选不锈钢结构用于抗腐蚀应用
  • 垫片用来调节不同的面板和门框
  • 刀架槽钥匙可单独订购

提供抓握范围由1.2mm到 14.3 mm

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 57 - 弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 51

设为降序
页
页