57-20-201-10

压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 袖珍, 无限制, 滚花手柄, 铆钉/螺钉通孔安装, 平滑, 钢, 镀锌, 光亮

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 镀锌, 铬酸盐加保护层
颜色/外形 光亮
进入限制 无限制
抓握类型 可调式
锁头款式 滚花
安装 铆钉
OP厚度 0.00
最大外面板厚度 3.00
抓手 - 下限 (mm) 1.20
抓手 - 上限 (mm) 4.30
尺寸系列 袖珍
拉起 3.10
级别 57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。