The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-10-201-40
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 中型, 无限制, 滚花手柄, 铆钉/螺钉通孔安装, 平滑, 不锈钢, 钝化处理, 银色
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
银色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 锁头款式 |
滚花 |
| 安装 |
铆钉 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.40 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
1.60 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
9.50 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 拉起 |
7.90 |
| 级别 |
57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁 |
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
296
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
118
|
2026-11-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
100
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
50
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
22
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
5
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|