The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-10-802-50
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 中型, ツール ロック, 六角形凹槽, 焊接安装, 平滑, 钢, 铜镀, 光亮
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
铜镀 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
工具 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 锁头款式 |
六角形凹槽 |
| 安装 |
焊接 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.40 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
1.60 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
9.50 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 拉起 |
7.90 |
| 级别 |
57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁 |
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1072
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
50
|
2026-11-18
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
40
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|