The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-10-311-10
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 中型, 无限制, 滚花, 铆钉/螺钉通孔安装, 锯齿状, 钢, 镀锌, 光亮
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 锁头款式 |
T型锁头 |
| 安装 |
铆钉 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.40 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
1.60 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
9.50 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 拉起 |
7.90 |
| 级别 |
57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁 |
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
114
|
2026-11-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
2
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|