The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-40-701-80
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 大型, 无限制, 手环, 铆钉/螺钉通孔安装, 平滑, 钢, 镀锌, 光亮
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 锁头款式 |
手环 |
| 安装 |
铆钉 |
| OP厚度 |
2.60 |
| 最大外面板厚度 |
5.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
2.40 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
14.30 |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 拉起 |
11.90 |
| 级别 |
57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁 |
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
388
|
2026-11-12
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
320
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
34
|
2026-11-16
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
4
|
2026-11-17
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
1
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|