The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-20-401-10
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 袖珍, 无限制, 手柄, 铆钉/螺钉通孔安装, 平滑, 钢, 镀锌, 光亮
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 锁头款式 |
把手款式 |
| 安装 |
铆钉 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
3.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
1.20 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
4.30 |
| 尺寸系列 |
袖珍 |
| 拉起 |
3.10 |
| 级别 |
57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁 |
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|