14/43/44 - 三孔安装自动调节型压缩式门锁

稍微转动手工促动把手式或工具促动式即可接合或脱落坚固的压缩作用,减少面板震动和噪音。锁舌平稳绞合于螺纹螺钉装置上,提供快速便利的用户自调压缩力。
14/43/44 - 三孔安装自动调节型压缩式门锁
只需稍微转动,释放压力并将锁舌旋转远离门框即可操作门锁。多种手工驱动和工具驱动式样快速开启便捷和钥匙或工具控制安全性两者之间的选择。
  • 直线和偏置舌型为一个锁体提供了大范围的间距选项
  • 用户可调整的间距和压缩力适合不同的安装方式与搭配
  • 圆孔安装方便,能牢固安装,与突出或沉入式安装一样
  • 在压缩力精确度要求不高下,提供的经济解决方案
  • 小型型号也能如助推/助拔装置一样工作
  • 可选遮盖板隐藏安装硬件
  • 多种材料选择提供抗腐蚀功能
  • 提供A型和B型型号,适合左手及右手打开的门
  • 钥匙锁选项提供了额外安全
  • 尼龙把手阻燃等级符合UL94-HB
  • 所有型号的间距选择范围是从3.2 mm (.13") 到 42.9mm (1.69")

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 14/43/44 - 三孔安装自动调节型压缩式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 48

设为降序
页
页