The store will not work correctly when cookies are disabled.
43-1-13-0
压缩式门锁, 自调型, 三孔安装, 小型, ツール ロック, 一字头埋入, 3.2-7.1mm 抓手, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 进入限制 |
工具 |
| 锁头款式 |
一字头埋入 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
3.20 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
7.10 |
| 旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 拉起 |
3.90 |
| 级别 |
14/43/44-三孔安装自动调节型压缩式门锁 |
稍微转动手工促动把手式或工具促动式即可接合或脱落坚固的压缩作用,减少面板震动和噪音。锁舌平稳绞合于螺纹螺钉装置上,提供快速便利的用户自调压缩力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
422
|
2026-10-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2026-10-31
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|