The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-20-104-35
压缩式门锁, 自调型, 埋入式T 型把手, 无限制, 1-7.9mm 面板, 44.5-61.9mm 抓手, 不锈钢, 电解抛光 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
1.00 |
| 最大外面板厚度 |
7.90 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
44.50 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
61.90 |
| 表面 |
埋入式 |
| 旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
| 拉起 |
17.40 |
| 级别 |
24-埋入式T形手柄自调型压缩式门锁 |
索斯科自调式压缩门锁设计结构称心,使用方便。此类门锁可让您用足够的压缩力来关紧门,并且用力关时也没碰撞;只要轻拉并旋转拉手就能快速、简易地打开门。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
24
|
2026-09-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2026-08-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|