24 - 埋入式T形手柄自调型压缩式门锁

索斯科自调式压缩门锁设计结构称心,使用方便。此类门锁可让您用足够的压缩力来关紧门,并且用力关时也没碰撞;只要轻拉并旋转拉手就能快速、简易地打开门。
24 - 埋入式T形手柄自调型压缩式门锁
槽形壳体内含封闭的T形手柄,无需占据门外部的面积便可提供足够的使用要求。当作用于连接门框的锁舌时,允许高达1110N (250 lbs.)的最大工作负载。
  • 结合强度、多功能、美学在门锁设计中
  • 光亮金属表面处理使各种面板设计突出
  • 用户控制所用压缩力力量
  • 亦提供刨光的不锈钢和铬合金处理的表面
  • 多种门锁型号提供范围宽广的间距选择,从19.1mm (.75") 到61.9mm(2.44")

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 24 - 埋入式T形手柄自调型压缩式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页