The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-20-101-35
压缩式门锁, 自调型, 埋入式T 型把手, 无限制, 1-7.9mm 面板, 19.1-37.3mm 抓手, 不锈钢, 电解抛光 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| OP厚度 |
1.00 |
| 最大外面板厚度 |
7.90 |
| 表面 |
埋入式 |
| 旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
| 拉起 |
18.20 |
| 级别 |
24-埋入式T形手柄自调型压缩式门锁 |
索斯科自调式压缩门锁设计结构称心,使用方便。此类门锁可让您用足够的压缩力来关紧门,并且用力关时也没碰撞;只要轻拉并旋转拉手就能快速、简易地打开门。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
350
|
2026-09-28
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
38
|
2026-10-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|