16/27/48 - 单安装孔自调型压缩式门锁

无障碍的,紧凑的门锁设计提供稳固压缩运作,减少面板的震动和噪音。只需轻轻一转,多种驱动型款式便可保障手动式的便捷操作或机动式的限制开启的安全。
16/27/48 - 单安装孔自调型压缩式门锁
当关闭时,锁舌沿螺纹锁杆运动,直到咬合门框为止,然后再加以旋转调节所加的压缩力。要开启时,加以轻微旋转,释放压缩并旋转锁舌,使之脱离门框。
  • 手促动把手提供织纹表面以适应手握
  • 工具促动型对限制开启提供了额外安全
  • 用户可调整的间距和压缩力适合不同的安装方式与搭配。
  • 单孔固定款式使安装在有固定外形的孔内进行,快捷简单
  • 提供多种尺寸以满足不同尺寸和间距的应用
  • 可选锁舌指示能显示关闭状态时锁舌的位置
  • 锁头型号选择与手动或工具驱动应用需求匹配
  • 多种材料/表面处理选择,包括抗腐蚀材料
  • 操作适应温度范围: -20°C (0°F) 至80°C (180°F)
  • 黑色尼龙把手阻燃等级: UL94-HB或UL94-V2
  • 多种锁舌提供可选择的间距范围从.8mm (.03") 到22.2mm (.88")

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 16/27/48 - 单安装孔自调型压缩式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页