外部安装助拔/助推装置

我们的助推/助拔装制为从电子设备、机柜或其他组件中插入和移除部件、模块或卡提供了安全可靠的方法。这些精密设计的机制确保平稳和受控的操作,保护精密部件的同时简化安装和维护。从印刷电路板到机架安装模块,我们的助推/助拔装置为受控插入和提取提供了可靠的解决方案。

外部安装助拔/助推装置

主な特長:

  • スムーズで制御された動作:精密なガイドとスムーズな操作レバーにより、損傷のリスクを最小限に抑えます。
  • 安全な閉鎖:誤って外れたり緩んだりするのを防ぐための統合ロック機構が装備されています。
  • 様々なスタイルとサイズ:多様なニーズに合わせて、さまざまな構成と作動方法で提供されています。

主な利点:

  • 信頼性の向上:確実な部品保持により、緩んだ接続による故障を防ぎます。
  • メンテナンスの簡素化:部品の簡単な取り外しと交換により、ダウンタイムとコストを削減します。
  • ユーザーエクスペリエンスの向上:使いやすいインターフェースが操作を簡素化し、エラーを減らします。
  • 多目的な応用:電子機器、通信、産業オートメーション、航空宇宙、医療機器、データセンターなどの産業に適しています。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 外部安装助拔/助推装置

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 56

设为降序
  1. HH-50-5-000

    顶盖锁

  2. HH-50-5-006

    顶盖锁

  3. HH-50-6-006

    顶盖锁

  4. HH-50-6-000

    顶盖锁

  5. HH-50-5-059

    顶盖锁

  6. HH-40-5-000

    顶盖锁

  7. HH-50-6-059

    顶盖锁

页
页