The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-A-543-11
助推/助拔装置, 手动操作, 黑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
2.50 |
| 表面 |
低平 |
| 微动开关配置 |
柱塞 |
| UL表 |
UL94-V0 |
| 级别 |
P7 - 符合ATCA 面板固定硬件 |
采用这一完全合规的单源解决方案,做到符合适用于安装电信计算机货架系统时固定面板的高级TCA PICMG 3.0 R2.0 规格会因此而变得简单。捆绑式定价是面向购买整套解决方案的用户而推出的优惠。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.