P7 - 符合ATCA标准的面板固定硬件

采用这一完全合规的单源解决方案,做到符合适用于安装电信计算机货架系统时固定面板的高级TCA PICMG 3.0 R2.0 规格会因此而变得简单。捆绑式定价是面向购买整套解决方案的用户而推出的优惠。
P7 - 符合ATCA标准的面板固定硬件
牢固的助推/助拔装置与导向销和多种索斯科栓式螺钉结合,形成一个完整并完全符合ATCA标准的面板安装硬件包。
  • 易于操作设计的符合人体工程学的助推/助拔杠杆具有漂亮的外观设计,并占用面板最小的面积
  • 助拔/助推杆上的辅助搭扣操作微开关,允许热插拔
  • 带2号十字形头型之硬化拴式螺钉也带有滚花把手,以适应简易手工安装。
  • 导向销上的光滑表面处理和头部流线设计使得操作更简洁
  • 助拔器达到ATCA性能标准,至少250周期(cycle)助推/助拔
  • 压入式及扩口式栓式型号提供防脱落螺钉以适合多种面板厚度。
  • 防脱落螺丝跟随金属把手或Prism系列彩色把手提供。
  • 完全符合ATCA PICMG 3.0 R2.0标准
  • 助推/助拔杠杆上的玻璃填充尼龙搭扣与手柄的等级为UL94-V0
  • Prism Series PC/ABS把手的阻燃等级也是UL94-V0
  • 符合ROHS要求的金属硬件也符合EU标准,不含六价铬

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 P7 - 符合ATCA标准的面板固定硬件

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页