The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-M2-24-240-008
固态硬盘助推/助拔装置
性能详述
| Button Color |
灰色 |
| Enterprise Product Type |
Custom |
| Housing Height |
2.75 |
| PC Board Thickness |
2.64 |
| 材料 |
尼龙, 混合物 |
| 级别 |
P7 - 固态硬盘助推/助拔装置 |
索斯科 P7-M2 固态硬盘助推/助拔装置无需工具便可直观安装、操作和移除电子模块。借助 P7-M2 固态硬盘助推/助拔装置,只需单击按钮即可进行移除,其特殊锁舌设计不仅能够适应 PCB 板公差,而且能够消除振动。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
431
|
2026-10-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
26
|
2026-10-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|