P7 - 助推/助拨装置

用于保护电子模块大于和重于线卡或印刷电路板,此类机制只要轻轻一动就能插入和助拨模块。亦可提供安全工具以满足限制开启工业标准。
P7 - 助推/助拨装置
带把手转舌设计提供较大应用所需的杠杆作用.在完全伸缩位置之间,拉手还有10mm (.39")的线性活动范围. 关闭动作力推动棘爪/锁舌进入门框并紧紧将锁舌向上握牢.开门动作力将门和门框分开,同时从门框中缩回锁舌.
  • 无需工具安装 –装置用钳形止动器快速简便附着于外部面板或门
  • 提供三种不同尺寸以适合不同面板:从0.9mm (.035")至3.2mm (.125")厚。
  • 提供工具安全型和非工具安全型
  • 工具固定款式在室温 20ºC (68ºF)下的推荐最大负载大于400N (90 lbs.)
  • 机械装置在室温25ºC (77ºF)下可承受超过200次,每次300N (67 lb.)重力的助推和(或)助拔
  • 提供辅助锁定以安全操作,以防高冲击及抗震动,并保持无需工具开启之方便。
  • 亦提供安全工具开启方式(使用1号十字头型的1/4转紧固件)以满足所必需的合适工业标准。
  • 阻燃等级: UL94-V0
  • 工具固定款式满足UL 1950、IEC 950和EN 60950 等限制开启标准

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 P7 - 助推/助拨装置

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页