P7-M2-24-210-008

固态硬盘助推/助拔装置

要求报价
性能详述
Button Color 灰色
Enterprise Product Type Custom
Housing Height 2.75
PC Board Thickness 2.31
材料 尼龙, 混合物
级别 P7 - 固态硬盘助推/助拔装置

索斯科 P7-M2 固态硬盘助推/助拔装置无需工具便可直观安装、操作和移除电子模块。借助 P7-M2 固态硬盘助推/助拔装置,只需单击按钮即可进行移除,其特殊锁舌设计不仅能够适应 PCB 板公差,而且能够消除振动。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。