P7 - CompactPCI 助推/助拔手柄

行业标准尺寸和符合人体工程学的人性化设计突破有利于实现足够的间距、轻松按下释放按钮以及较小的操作用力,从而大大便于使用。
P7 - CompactPCI 助推/助拔手柄
这款手柄符合人体工程学,价格更具有竞争力,是受到市场欢迎的 CompactPCI 板应用时的备用选择。它的上市也为索斯科涵盖的多种模块化计算设备板和组件用安装硬件、栓式螺钉、紧固件以及助推/助拔杠杆提升了一站式购物便利。
  • 低要求的操作用力和简单的作用简化了板的插入和脱卸
  • 受保护的按钮用于防止对助拔手柄的误操作
  • 具备保护电路功能的微动开关在即使助拔手柄未发生回转的情况下亦能操作
  • 完全符合 RoHS
  • 可配合 3U、6U 和 9U 的板/面板尺寸
  • 包括适用于上下助拔器的各种手柄款式
  • 安装配件包括安装螺钉、用于 3U 的固定板、卡入型或按入式套筒以及一个单独的微动开关组件
  • 符合 PICMG 2.0 R3.0 和 IEEE 1101.10 的标准要求。

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 P7 - CompactPCI 助推/助拔手柄

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页