The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 安装 |
铆钉 |
| 按钮材料 |
尼龙,绿色 |
| 手柄材料 |
锌合金 |
| 门锁机制 |
滑动棘爪 |
| 手柄表面处理 |
银色粉末涂层 |
| 级别 |
HH - 滑动式顶盖锁 |
广受好评的索斯科 HH 滑动式顶盖锁系列具有强劲的性能和低平式设计,因此适用于各种空间有限的应用环境。HH 滑动式顶盖锁具有操作直观、便捷的弹出手柄,安装非常简便。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.