HH - 滑动式顶盖锁

广受好评的索斯科 HH 滑动式顶盖锁系列具有强劲的性能和低平式设计,因此适用于各种空间有限的应用环境。HH 滑动式顶盖锁具有操作直观、便捷的弹出手柄,安装非常简便。
HH - 滑动式顶盖锁
HH 滑动式顶盖锁具有持久的性能和直观的操作,是服务器和电信应用的理想之选。
  • 纤薄、坚固、低平式设计
  • 弹出手柄操作
  • 灵活的双接合孔安装
  • 两级锁定功能有助于提高稳定性
  • 由抗紫外线材料制成
  • 提供超薄选项
  • 可定制匹配工业设计的颜色
  • 最大侧面工作载荷:100 N
  • 循环寿命:300 次循环
  • 符合 RoHs 要求
  • 符合 UL 94V0 标准

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 HH - 滑动式顶盖锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. HH-50-5-000

    顶盖锁

  2. HH-50-5-006

    顶盖锁

  3. HH-50-6-006

    顶盖锁

  4. HH-50-5-059

    顶盖锁

  5. HH-50-6-000

    顶盖锁

  6. HH-50-6-059

    顶盖锁

  7. HH-40-5-000

    顶盖锁

页