HH-50-6-000

顶盖锁

要求报价
性能详述
安装 铆钉
按钮材料 尼龙,黑色
手柄材料 锌合金
门锁机制 滑动棘爪
手柄表面处理 银色粉末涂层
级别 HH - 滑动式顶盖锁
广受好评的索斯科 HH 滑动式顶盖锁系列具有强劲的性能和低平式设计,因此适用于各种空间有限的应用环境。HH 滑动式顶盖锁具有操作直观、便捷的弹出手柄,安装非常简便。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。