캡티브 너트
캡티브 너트는 조립품에 단단히 고정되도록 설계되어 패스너 분실 또는 오배치 위험을 방지합니다. 이 혁신적인 솔루션은 다양한 용도에 다양한 이점을 제공합니다.

주요 기능:
- 안전한 부착: 부품을 영구적으로 부착하여 분실이나 잘못된 배치를 방지합니다.
- 쉬운 설치: 빠르고 효율적인 설정을 위해 설계되어 노동 시간을 줄입니다.
- 다양한 옵션: 다양한 크기, 재질 및 나사 유형으로 제공되어 다양한 요구를 충족시킵니다.
주요 이점:
- 가동중지 시간 최소화: 부품 누락으로 인한 지연을 제거합니다.
- 조립 효율 향상: 조립 속도를 높이고 작업 단계를 줄입니다.
- 일관된 신뢰성: 요구되는 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
- 넓은 응용 범위: 다양한 산업 및 설정에서 사용하기에 이상적입니다.