The store will not work correctly when cookies are disabled.
N7-42-10
캡티브 너트, M6 X 1.0, 관통 홀, 철, , 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
밝은 |
| 노브 스타일 |
관통 홀 |
| 나사산 크기 |
M6 X 1.0 |
| 설치 |
프레스인 |
| Class |
N7 - 캡티브 너트 |
신속한 판넬 교체, 나사산 스터드를 이용한 측면 판넬 고정의 경우에도 캡티브 고정을 이용할 수 있습니다
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
76
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|