N7 - 캡티브 너트

신속한 판넬 교체, 나사산 스터드를 이용한 측면 판넬 고정의 경우에도 캡티브 고정을 이용할 수 있습니다
N7 - 캡티브 너트
이러한 캡티브 너트는 너트의 영구 보존을 제공하는 판넬의 깨끗한 원형 구멍에 압입됩니다
  • 외부에 돌출된 나사산 스터드에 판넬을 빠르게 고정
  • 손으로 작동하는 널링된 노브는 단단한 그립을 제공
  • 숨겨진 배출 스프링 설계는 나사산 스터드로부터 완전 분리될 때 너트를 돌출 시킵니다
  • 여러 개의 패스너들로 간편한 정렬을 제공
  • 관통 구멍 버젼은 나사산 스터드가 너트의 깊이를 완전하게 통과되게 하고 안정적인 체결력 제공
  • 한쪽이 막힌 구멍 버젼은 스터드의 길이가 너트 본체 내에 머물어 완성된 느낌의 외관을 제공함
  • 아홉가지의 mm/inch 단위 나사산 크기가 넓은 범위의 설치에 적합하게 함
  • 두 버젼 모두 밝은 마감 가능
  • 검정색 분체 도장 마감은 한쪽이 막힌 버젼만 가능
  • 연질의 저탄소강, 풀림 처리된 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 재질의 RB85 또는 이보다 낮은 경도의 재질에 사용 가능

보고 있습니다 N7 - 캡티브 너트

보기 그리드 리스트

22 Items

내림차순
페이지 당