The store will not work correctly when cookies are disabled.
N7-02-51
캡티브 너트, M3 X 0.5, 블라인드 홀, 철, , 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
검정색 유기 마감 |
| 색상 |
검정색 |
| 노브 스타일 |
블라인드 홀 |
| 나사산 크기 |
M3 X 0.5 |
| 설치 |
프레스인 |
| Class |
N7 - 캡티브 너트 |
신속한 판넬 교체, 나사산 스터드를 이용한 측면 판넬 고정의 경우에도 캡티브 고정을 이용할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.