DM - 모노서트 및 듀오서트 인서트
Southco의 모노서트 및 듀오서트 DM 인서트는 간단한 전면 설치, 견고한 연결 및 랙과 기구함체의 얇은 판넬 설치에 필요한 호환성을 제공합니다

설치하기 쉬운 이러한 인서트는 기존의 케이지 너트를 대신하는 훨씬 더 뛰어난 성능과 더불어 효율적인 비용의 대체품입니다
- 두 인서트 모두 IT 랙 시스템에 공통된 산업 표준 크기인 9.5 mm 정사각 구멍에 적합
- 전면 설치 스타일이 불편한 접근성을 가진 크라우드형 랙과 관 모양의 랙에도 사용 가능하게 함
- M6 스크류를 사용하여 장착된 인서트에 부품 설치
- 부품이 제거된 후에도 인서트가 랙 또는 판넬에서 유지됨
- 원할 경우, 재사용 가능한 인서트를 현장에서 쉽게 제거하여 위치 변경 가
- 경하중 및 중하중용 모노서트 스타일은 경화처리된 철 스크류와 스프링 철 리셉타클에 사용
- 듀오서트스타일은 얇은 판넬에 강화된 체결력을 제공
- 두 가지 스타일 모두 체결 후, 충격 및 진동 저항력을 제공
- 기타 산업 표준 치수에 맞는 다양한 크기로 주문 가능
- 특정 설치 요구사항을 충족하기 위해 모노서트 및 듀오서트 변형가능
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.