57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla

Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.
57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla
Un’ampia gamma di misure e stili di attuazione complementano la versatile performance di questo design autoregolante con camma a molla. Queste chiusure si adattano ad un’ampia varietà di applicazioni dove la forza di compressione non rappresenta un fattore critico.
  • Il nottolino scalettato in acciaio per molle aumenta il livello di compressione via via che si ruota la chiusura ed esercita una tensione superiore a dispositivo chiuso
  • I modelli a molla sono caratterizzati da un attrito superiore per aumentare la resistenza alle vibrazioni.
  • L’utente controlla la quantità di forza compressiva
  • Il design con camma realizzata in acciaio per molle si adatta meglio al tipo di manipolazione tipica dei pannelli amovibili
  • Il design con montaggio a tre fori (tondi) si adatta all’installazione con rivetti, spinotti o saldatura
  • Struttura disponibile anche in acciaio inox per resistere negli ambienti corrosivi
  • I distanziali opzionali consentono di adattare il dispositivo a pannelli e telai di varie dimensioni
  • Versioni con accesso a chiave e ad attrezzo ordinabili separatamente

Complessivamente, le opzioni di serraggio su tutte le dimensioni vanno da 1,2 mm (.05") a 14,3 mm (.56")

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando 57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 51

Imposta ordine discendente
Pagina
per pagina