57-10-311-10
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Intermedia, Nessuna restrizione, Testa con impugnatura a T, Rivetto/Vite, Dentellata, Acciaio, Zincato, Lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Tipo serraggio utile | Regolabile |
| Tipo Testa | Testa con impugnatura a T |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 6.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 1.60 |
| Grip - Maximum (mm) | 9.50 |
| Misura | Intermedia |
| Corsa | 7.90 |
| Class | 57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla |
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.