The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Intermedia, Attrezzo, Testa esagonale, Rivetto/Vite, Dentellata, Acciaio, Zincato, Lucido
57-10-811-10
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Intermedia, Attrezzo, Testa esagonale, Rivetto/Vite, Dentellata, Acciaio, Zincato, Lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo Testa
Testa esagonale
Installazione
Rivetto/Vite
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Misura
Intermedia
Corsa
7.90
Class
57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
2355
2025-12-10
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Dean Lewis Associates
Hayward CA
214
2025-12-18
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
68
2025-12-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
39
2025-11-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2025-12-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232