57-40-707-80

Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Misura grande, Nessuna restrizione, Presa ad anello, Rivetto/Vite, Liscio, Acciaio, Zincato, Lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zincato, cromato lucido
Colore Lucido
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile Regolabile
Tipo Testa Presa ad anello
Installazione Rivetto/Vite
Spessore OP 2.60
Spessore max. pannello esterno 5.00
Grip - Minimum (mm) 23.40
Grip - Maximum (mm) 35.30
Misura Misura grande
Corsa 11.90
Class 57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.