The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-10-201-10
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Intermedia, Nessuna restrizione, Zigrinato, Rivetto/Vite, Liscio, Acciaio, Zincato, Lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo Testa
Zigrinato
Installazione
Rivetto/Vite
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Misura
Intermedia
Corsa
7.90
Class
57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
477
2026-11-02
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
285
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
116
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
50
2026-11-16
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Clancey Company
Overland Park KS USA
20
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4
2026-11-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388