The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-40-801-10
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Misura grande, Attrezzo, Testa esagonale, Rivetto/Vite, Liscio, Acciaio, Zincato, Lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo Testa
Testa esagonale
Installazione
Rivetto/Vite
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
7.90
Grip - Minimum (mm)
2.40
Grip - Maximum (mm)
14.30
Misura
Misura grande
Corsa
11.90
Class
57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Handy FIX
Warsaw Poland
376
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
287
2026-10-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
200
2026-10-22
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
12
2026-10-27
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
4
2026-09-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
3
2026-10-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781