The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-40-701-80
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Misura grande, Nessuna restrizione, Presa ad anello, Rivetto/Vite, Liscio, Acciaio, Zincato, Lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo Testa
Presa ad anello
Installazione
Rivetto/Vite
Spessore OP
2.60
Spessore max. pannello esterno
5.00
Grip - Minimum (mm)
2.40
Grip - Maximum (mm)
14.30
Misura
Misura grande
Corsa
11.90
Class
57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
388
2026-09-18
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
344
2026-09-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
250
2026-09-01
info@intechbj.com
86-010-83833828
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
4
2026-09-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Handy FIX
Warsaw Poland
2
2026-09-01
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2026-09-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521