The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-10-201-40
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Intermedia, Nessuna restrizione, Zigrinato, Rivetto/Vite, Liscio, Acciaio inox, Passivato, Argentata
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Colore
Argentata
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo Testa
Zigrinato
Installazione
Rivetto/Vite
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Misura
Intermedia
Corsa
7.90
Class
57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
296
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
118
2026-11-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
100
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
50
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
22
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
5
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239