57-40-811-10
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Misura grande, Attrezzo, Testa esagonale, Rivetto/Vite, Dentellata, Acciaio, Zincato, Lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| Tipo serraggio utile | Regolabile |
| Tipo Testa | Testa esagonale |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 7.90 |
| Grip - Minimum (mm) | 2.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 14.30 |
| Misura | Misura grande |
| Corsa | 11.90 |
| Class | 57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla |
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.