The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-40-401-10
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Misura grande, Nessuna restrizione, Pornello, Rivetto/Vite, Liscio, Acciaio, Zincato, Lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo Testa
Stile pomello
Installazione
Rivetto/Vite
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
7.90
Grip - Minimum (mm)
2.40
Grip - Maximum (mm)
14.30
Misura
Misura grande
Corsa
11.90
Class
57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
144
2026-08-26
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
102
2026-08-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
60
2026-08-21
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
40
2026-08-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
18
2026-08-05
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
HTF Inc
Frederick MD USA
1
2026-08-24
sales@htfinc.com
1.800.466.1940