로터리 래치 시스템

로터리 래치는 다양한 용도의 도어, 패널, 인클로저를 안전하게 고정하는 견고하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이 래치는 로터리 캠 또는 폴 메커니즘을 활용하여 강력한 잠금 기능을 제공하여 안정적인 잠금을 보장합니다. 고하중 산업 장비부터 액세스 패널 및 보관 공간에 이르기까지, 저희 로터리 래치는 탁월한 성능과 안심할 수 있는 보안을 제공합니다.

로터리 래치 시스템

주요 기능:

  • 확실한 잠금 작용: 충격이나 진동에도 안전하게 닫히고 우발적인 열림을 방지합니다.
  • 견고한 구조: 강철 및 스테인레스 스틸과 같은 고강도 재료로 제작되어 빈번한 사용에 견딜 수 있습니다.
  • 다양한 스타일 및 크기: 다양한 스타일(폴, 캠, 로터리 드로우)과 크기로 다양한 용도에 맞게 제공됩니다.
  • 다양한 작동 옵션: 슬롯, 필립스, 헥스, 노브, 그리고 열쇠 잠금과 같은 옵션이 제공되어 보안이 강화됩니다.
  • 조절 가능한 그립: 일부 모델은 다양한 패널 두께에 맞춰 조절 가능한 그립 범위를 제공합니다.

주요 이점:

  • 안전한 고정: 무단 열림이나 우발적인 열림을 방지하는 안정적인 잠금 기능.
  • 확실한 잠금: 덜거덕거림을 방지하기 위해 단단하고 안전한 밀봉을 보장합니다.
  • 내구성 및 신뢰성: 혹독한 환경에서도 오랫동안 성능을 유지하도록 설계되었습니다.
  • 응용 분: 당사의 회전식 래치는 산업 장비, HVAC 시스템, 운송, 농업 장비, 오프로드 차량, 인클로저 및 캐비닛, 보관 및 컨테이너, 자동판매기 등 다양한 응용 분야에서 사용됩니다..

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 로터리 래치 시스템

보기 그리드 리스트

1850개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. R4-90-1005-10

    Latch

  2. R4-90-321-20

    Latch

  3. R4-75-32-201-10

    Latch

페이지 당