R4 - 로터리 래치

중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
R4 - 로터리 래치
내구성이 뛰어난 재질, 내식성 도금 및 견고한 구조를 특징으로 하는 이 래치는 고난이도 환경에 적합합니다
  • 콤팩트형 래치 엔벨로프와 단면이 얇은 문에 적합하며 문 판넬 내 돌출부를 최소화함
  • 우수한 체결 허용오차로 대형 문
  • 판넬이나 후드의 오정렬 및 신축성 지원
  • 우수한 내구성과 오랜 사용 수명을 제공하는 금속 구조
  • 강화 스틸 캠과 트리거가 높은 작업 하중 제공
  • 스테인레스 스틸 모델은 조선 해양 및 건설 중장비 설계에 적합
  • 내부식성 마감이 거친 환경으로부터 보호
  • 케이블 또는 로드를 사용한 단일 및 다중 포인트 원격 작동과 호환되는 다양한 스타일
  • 오른손 및 왼손 개방 스타일용으로 사용 가능한 별도 모델
  • 나사식 및 관통 구멍 설치 스타일로 제공
  • 전기식 작동 로터리 래치 모델 사용 가능
  • 2단계 캠 버전은 거짓 래칭 조건을 예방
  • 컴팩트한 마이크로 미니 스타일로 인클로저 내 돌출부 최소화
  • 로터리 래치를 다른 지점에서 작동시킬 수 있는 이중 지점 옵션
  • <보조 설치 구성품이 필요하지 않은 통합 케이블 마운팅 브래킷 옵션
  • 패들 액추에이터 옵션은 로터리 래치와 액추에이터를 단일 솔루션으로 통합하여 로터리 시스템 설치를 간소화합니다
  • 수동옵션이있어별도의케이블및액추에이터불필요
  • 중하중용 래치가 보조 브라켓(옵션)을 사용하여 설치하는 경우 충돌 테스트 성능 관련 FMVSS 206 준수
  • 스테인레스 스틸 스타일 (304 SS) 는 조선 해양 염수분 요건에 적합t

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 R4 - 로터리 래치

보기 그리드 리스트

1265개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. R4-90-1005-10

    Latch

  2. R4-90-321-20

    Latch

  3. R4-75-32-201-10

    Latch

페이지 당