R4-EM -전자로터리래치

설치 및 유지 보수가 용이한 사우스코 R4-EM-05 전자 로터리 래치는 전자액세스 제어의 편리함과 검증된 고성능 로터리 래치의 보안을 모두 제공하는 소형 통합형 패키지입니다. 편리한 밀어닫기 및 전자 작동 방식으로 다양한 사용 분야에서 간단하게 액세스를 구현할 수 있습니다. 통합형 센서가 래치 상태에 관한 피드백을, 도어 센서 옵션이 도어 상태에 관한 피드백을 제공합니다.

R4-EM -전자로터리래치

R4-EM 시리즈는타사의솔레노이드기반전자기계식래치와달리기어-모터드라이브를사용하므로더적은전략으로더많은하중을견딜수있습니다.

  • 검증된로터리래치설계로뛰어난내구성및파손방지기능으로확실한보안제공
  • 소형래치하우징으로최소한의공간에서돌출없는숨김형설계로깔끔한외관유지
  • 12-24v DC 작동및 2-와이어/3-와이어입력옵션제공, 여러입력신호를수용할수있어다양한설치및신규/기존액세스제어시스템과의통합가능
  • 무선 RF 키팝또는 RFID 카드, 숫자키패드, 생체인식장치, 컴퓨터/네트워크제어시스템등다양한유형의액세스제어시스템에서보내는신호수신
  • 통합형솔루션이며, 볼트 2개를사용하는간단한장착방식으로설치비용절감
  • 편리한기계식오버라이드로정전시수동해제가능
  • 숨김형 2홀장착방식
  • 지연식재잠금버전사용시잠금해제시간을유연하게제어
  • 내부마이크로스위치옵션으로정확한도어래치개/폐출력신호지원
  • 표준방수형/ 비방수형커넥터지원, 커넥터없이도사용가능
  • 사용분야의각기다른보안요구사항에따라자동열림또는당겨열림방식적용
  • 통합형마그네틱리드스위치스트라이커센서옵션으로실제도어개/폐상태확인
  • 부식방지스틸도금및스테인리스스틸외부케이싱옵션으로실외사용가능
  • 경하중사용분야를위한경량형플라스틱재질버전제공
  • 확장형하우징버전으로더강력한보안실현
  • 후면또는측면장착형기계식오버라이드옵션제공
  • 실외용버전전자액추에이터는 IP55 방수표준준수

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 R4-EM -전자로터리래치

보기 그리드 리스트

585개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당